Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

TR 6, R410A

067L5966

null: -10 - 15, Stærð ops: 5, Afkastageta opa [kW]: 17.6, Afkastageta opa [TR]: 5
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: TR 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]17.60 kW
Afkastageta opa [TR]5.00 TR
Athuga lokaYes
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarSolde ODF
Gerð úttakstengingarSolde ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Hám.hiti einingar [°C]100 °C
Hám.hiti einingar [°F]212 °F
Heiti UL-vottunarskjalsSA7200
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]15 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]15 °F
Hönnun tengisJafnvægistengi
Inntaksstærð [to]3/8 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]
Einkenni
Gildi
KæliefniR410A
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Lengd hárpípu [to]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj M/12 R410A PPAP
MOP-punktur [psig]LAH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops5
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
Stillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]1.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]1.80 °F
Tengiafbrigði inntaks067U0087
Tengiafbrigði úttaks067U0087
Tengigerð útjöfnunarHÁRPÍPA, BLOSSI
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR410A
Útjöfn. hárpípu lgt. [to]24.3 in
Úttaksstærð [to]3/8 in
Varahlutir innifaldir1 Aeroquip kventengi 5/8 í teng.1 Chatleff kventengi 3/4 to tengi1 Flare 3/8 to tengiHylkisólUppsetningarleiðbeiningarEinangrunarlímband
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTR 6
Vottunc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.387 Kilogram
Net weight0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424685119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm