Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

TR 6, R410A

067L5962

Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, Stærð ops: 4, Afkastageta opa [kW]: 14, Afkastageta opa [TR]: 4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]14.00 kW
Afkastageta opa [TR]4.00 TR
Athuga lokaNo
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
Blæðing [%]15 % RH
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarChatleff, male
Gerð úttakstengingarChatleff, female
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Hám.hiti einingar [°C]100 °C
Hám.hiti einingar [°F]212 °F
Heiti UL-vottunarskjalsSA7200
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]15 °F
Hönnun tengisJafnvægistengi
Inntaksstærð [to]3/4 in
KæliefniR410A
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 15% M/12
MOP-punktur [psig]LAH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops4
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
StillanlegtNR.
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.99 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.19 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tengiafbrigði inntaks067U0077
Tengiafbrigði úttaks067U0073
Tengigerð útjöfnunarHÁRPÍPA, BLOSSI
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR410A
Útjöfn. hárpípu lgt. [to]24.3 in
Úttaksstærð [to]3/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTR6 - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTR 6
Vottunc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.592 Kilogram
Net weight0.583 Kilogram
Volume1.721 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162609958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm