TR 6, R22/R407C
067L5858
Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, MOP-punktur [psig]: MAH, Stærð ops: 6, Afkastageta opa [kW]: 19.6, Afkastageta opa [TR]: 5.6
067L5858
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta opa [kW] | 19.60 kW |
| Afkastageta opa [TR] | 5.60 TR |
| Athuga loka | Yes |
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Hám.hiti einingar [°C] | 100 °C |
| Hám.hiti einingar [°F] | 212 °F |
| Heiti UL-vottunarskjals | SA7200 |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 60 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 15 °F |
| Hönnun tengis | Jafnvægistengi |
| Inntaksstærð [to] | 3/8 in |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | Já |
| Kæliefni | R22/R407C |
| Lengd hárpípu [mm] | 800 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 31.5 in |
| Material Description | TR6 Valve X Orf6 Adj M/12 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| MOP-punktur [psig] | MAH |
| Nánari upplýsingar | Stillanlegt |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð ops | 6 |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Stillanlegt | Já |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | 4.03 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | 7.25 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tengiafbrigði inntaks | 067U0087 |
| Tengiafbrigði úttaks | 067U0087 |
| Tengigerð útjöfnunar | HÁRPÍPA, BLOSSI |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R22R407C |
| Útjöfn. hárpípu lgt. [to] | 24.3 in |
| Úttaksstærð [to] | 3/8 in |
| Varahlutir innifaldir | 1 Aeroquip kventengi 5/8 í teng.1 Chatleff kventengi 3/4 to tengi1 Flare 3/8 to tengiHylkisólUppsetningarleiðbeiningarEinangrunarlímband |
| Verksmiðjustilling [psig] | 104.8 psig |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TR 6 |
| Vottun | c UL us |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.53 Kilogram |
| Net weight | 0.53 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |