Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

TR 6, R410A

067L5605

null: -10 - 15, MOP-punktur [psig]: MAH, Stærð ops: 6, Afkastageta opa [kW]: 21, Afkastageta opa [TR]: 6
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: TR 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]21.00 kW
Afkastageta opa [TR]6.00 TR
Athuga lokaYes
Blæðing [%]15 % RH
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]15 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]15 °F
Hönnun tengisJafnvægistengi
Einkenni
Gildi
Inntaksstærð [to]1/2 in
KæliefniR410A
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Lengd hárpípu [to]31.0 in
Material DescriptionTR6 Valve L BP6 15% CV I/12
MOP-punktur [psig]MAH
Nánari upplýsingarStillanlegt
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops6
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
Stillanlegt
Tengigerð útjöfnunarSAE flare nut
Útjöfn. hárpípu lgt. [to]24.3 in
Úttaksstærð [to]5/8 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTR6 - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTR 6

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.53 Kilogram
Net weight0.53 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428865005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm