Danfoss logo
TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

TR 6, R410A; R32; R454B

067L0007

Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, Stærð ops: 3, Afkastageta opa [kW]: 12.28, Afkastageta opa [TR]: 3.5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]12.28 kW
Afkastageta opa [TR]3.50 TR
Athuga lokaYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni meginhlutaLátún
Gerð inntakstengingarChatleff, male
Gerð úttakstengingarChatleff shortTail
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]15 °F
Hönnun tengisJafnvægistengi
Inntaksstærð [to]3/4 in
KæliefniR32R410AR454B
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Lengd hárpípu [to]31.5 in
Málafkastageta R32 [kW]15.79 kW
Málafkastageta R32 [TR]4.50 TR
Málafkastageta R410A [kW]10.53 kW
Málafkastageta R410A [TR]3.00 TR
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj I/18
MOP-punktur [psig]LAH
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu18 pc
Stærð ops3
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
StillanlegtJá
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.01 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tengiafbrigði inntaks067U0044
Tengiafbrigði úttaks067U0021
Tengigerð útjöfnunarHÁRPÍPA, BLOSSI
Útjöfn. hárpípu lgt. [to]24.3 in
Úttaksstærð [to]3/4 in
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTR 6
Vottunc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.38 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm