Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9565

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 88, Pressure equalization: Externally equalized

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]88.00 kW
Afkastageta opa [TR]25.00 TR
Aukabúnaður vöruTXV accessories
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaBrass
Efni tengingarCopper
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstefnaBi-flow
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarSolder, ODF
Gerð úttakstengingarSolder, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Hám.hiti einingar [°C]110 °C
Hám.hiti einingar [°F]230 °F
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Inntaksstærð [to]7/8 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]Yes
KæliefniR454B
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/8
MOP-punktur [psig]LAH
NothæftNo
PökkunarsniðMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Snið magns á pakkningu8 pc
Stærð ops20
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaStraightway
Stillingar ofurhitaAdjustable
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tengigerð útjöfnunarSolder, ODF
UL samþykkt kæliefniR454B
Útjöfnun þrýstingsExternally equalized
Úttaksstærð [to]1 1/8 in
Varahlutir innifaldirBulb strap
Vísir flæðisstefnuEmbossed 1-way arrow
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTGE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTGE
VottunC UL US LISTEDEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.772 Kilogram
Net weight0.65 Kilogram
Volume2.589 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255002154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm