TGE, R134a; R513A
067N7174
Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 44, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
067N7174
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta opa [kW] | 44.00 kW |
| Afkastageta opa [TR] | 12.00 TR |
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Mio |
| Gerð úttakstengingar | Mio |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Hám.hiti einingar [°C] | 110 °C |
| Hám.hiti einingar [°F] | 230 °F |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 50 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Inntaksstærð [to] | 5/8 in |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | Já |
| Kæliefni | R134aR513A |
| Lengd hárpípu [mm] | 1500 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 59.0 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Mio M/8 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Skily. málafk. g. Svið N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Skily. málafk. g. Svið N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Stærð ops | 20 |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Stillingar ofurhita | Stillanlegt |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tengigerð útjöfnunar | Mio |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR513A |
| Útjöfnun þrýstings | Utanjafnað |
| Úttaksstærð [to] | 3/4 in |
| Varahlutir innifaldir | Hylkisól |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TGE |
| Vottun | C UL US SKRÁÐEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.822 Kilogram |
| Net weight | 0.647 Kilogram |
| Volume | 2.589 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |