Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGEL_067N3004, 067N3131, 067N3805

TGE, R448A; R449A

067N6501

Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 11.9, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]11.90 kW
Afkastageta opa [TR]3.39 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Hám.hiti einingar [°C]110 °C
Hám.hiti einingar [°F]230 °F
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]1/2 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]Já
KæliefniR448AR449A
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops4
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR448AR449A
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [to]7/8 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTGE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTGE
VottunC UL US SKRÁÐEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.48 Kilogram
Net weight0.382 Kilogram
Volume1.739 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162596432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm