Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

TGE, R134a; R513A

067N5084

Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, Afkastageta opa [kW]: 87, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]87.00 kW
Afkastageta opa [TR]25.00 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Hám.hiti einingar [°C]110 °C
Hám.hiti einingar [°F]230 °F
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]15 °F
Inntaksstærð [mm]22.00 mm
Jafnvægt tengi [Já/Nei]Já
KæliefniR134aR513A
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Lengd hárpípu [to]118.0 in
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/6
MOP-punktur [°C]20 °C
Einkenni
Gildi
MOP-punktur [°F]68 °F
MOP-punktur [psig]MOP 70
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Snið magns á pakkningu6 pc
Stærð ops40
Stærð útjöfnunar [mm]6 mm
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR513A
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [mm]28.00 mm
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTGE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTGE
VottunC UL US SKRÁÐEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.092 Kilogram
Net weight0.96 Kilogram
Volume3.233 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428324175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm