Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

TGE, R22/R407C

067N2220

null: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 43, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: TGE

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]43.00 kW
Afkastageta opa [TR]12.00 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Hám.hiti einingar [°C]110 °C
Hám.hiti einingar [°F]230 °F
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]10 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [mm]16.00 mm
Jafnvægt tengi [Já/Nei]
KæliefniR22/R407C
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara067N2200
SCIP-málsskjalanr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Snið magns á pakkningu8 pc
Stærð ops12,5
Stærð útjöfnunar [mm]6 mm
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR22R407C
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [mm]28.00 mm
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTGE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTGE
VottunC UL US SKRÁÐEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.739 Kilogram
Net weight0.605 Kilogram
Volume2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428166904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm