TEA 20-5, R717
068G6138
Hitastigssvið [°C]: -20 - 30, Málafkastageta R717 [kW]: 17.5, Efni meginhluta: Pottjárn GGG40.3, Gerð tengingar: Rafs.kragi, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
068G6138
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Flansar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Pottjárn GGG40.3 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð tengingar | Rafs.kragi |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 28.5 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 413.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 19.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 276 psig |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 86 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Kæliefni | R717 |
| Lengd hárpípu [mm] | 5000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 192.0 in |
| Málafkastageta R717 [kW] | 17.5 kW |
| Málafkastageta R717 [TR] | 5.0 TR |
| Material Description | TEA 20-5 ÞENSLULOKI -20/+30 |
| Nothæft | TXV-varahlutir |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | Undirkæling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Stillingar ofurhita | Stillanlegt |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tengi útjöfnunar | Rafs.nippill 6,5 mm |
| Tengigerð útjöfnunar | M |
| Útjöfnun þrýstings | Utanjafnað |
| Varahlutir innifaldir | Rafs.nippill |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TEA TEAT |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörulýsing | Þensluloki hitastillis |
| Vörutegund | TEA 20-5 |
| Vottun | EACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.436 Kilogram |
| Net weight | 2.292 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |