Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 20-3, R717

068G6134

Hitastigssvið [°C]: -20 - 30, Málafkastageta R717 [kW]: 10.5, Efni meginhluta: Pottjárn GGG40.3, Gerð tengingar: Rafs.kragi, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruFlansar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaPottjárn GGG40.3
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarRafs.kragi
Hám. prófunarþrýst. [bör]28.5 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]413.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]19.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]276 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
KæliefniR717
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengd hárpípu [to]192.0 in
Málafkastageta R717 [kW]10.5 kW
Málafkastageta R717 [TR]3.0 TR
Material DescriptionTEA 20-3 ÞENSLULOKI
NothæftTXV-varahlutir
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Skilyrði málafk. g. [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Undirkæling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1/2 in
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tengi útjöfnunarRafs.nippill 6,5 mm
Tengigerð útjöfnunarM
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Varahlutir innifaldirRafs.nippill
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTEA TEAT
VöruhópurExpansion valves
VörulýsingÞensluloki hitastillis
VörutegundTEA 20-3
VottunEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.364 Kilogram
Net weight2.32 Kilogram
Volume6.248 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422086475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm