Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 85-33, R717

068G6007

Hitastigssvið [°C]: -50 - 0, Málafkastageta R717 [kW]: 115, Efni meginhluta: Pottjárn GGG40.3, Gerð tengingar: Rafs.kragi, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruFlansar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaPottjárn GGG40.3
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarRafs.kragi
Hám. prófunarþrýst. [bör]28.5 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]413.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]19.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]276 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]0 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]32 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR717
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengd hárpípu [to]192.0 in
Málafkastageta R717 [kW]115.0 kW
Málafkastageta R717 [TR]33.0 TR
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTEA 85-33-50-0 ÞENSLULOKI
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Skilyrði málafk. g. [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Undirkæling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Tengi útjöfnunarRafs.nippill 6,5 mm
Tengigerð útjöfnunarM
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Varahlutir innifaldirRafs.nippill
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTEA TEAT
VöruhópurExpansion valves
VörulýsingÞensluloki hitastillis
VörutegundTEA 85-33
VottunEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.142 Kilogram
Net weight2.7 Kilogram
Volume6.248 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422043768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm