Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 85-33, R717

027X0331

Hitastigssvið [°C]: -50 - 0, Gerð tengingar: Innstungusuða, Varahlutir innifaldir: Festikragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]0 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
KæliefniR717
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, Range: -58 to 32 °F
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3/4 in
TengistaðallANSI B 16.11
Varahlutir innifaldirFestikragi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTEA TEAT
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingRafþensluloki
VörutegundTEA 85-33

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.52 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428929554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm