TEA 20-3
027X0330
Gerð tengingar: Innstungusuða, Varahlutir innifaldir: Festikragi
027X0330
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Material Description | TEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| SCIP-málsskjalanr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Tengistaðall | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Varahlutir innifaldir | Festikragi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TEA TEAT |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Rafþensluloki |
| Vörutegund | TEA 20-3 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.42 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |