Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 20-12, R717

027X0327

Hitastigssvið [°C]: -50 - 0, Stærð tengingar [to]: 1/2, Gerð tengingar: Innstungusuða, Varahlutir innifaldir: Festikragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruThermostatic expansion valve
KæliefniR717
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
SCIP-málsskjalanr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1/2
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Varahlutir innifaldirFestikragi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTEA TEAT
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingRafþensluloki
VörutegundTEA 20-12

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.2 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428924078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm