TEA 20-20, R717
027X0229
Hitastigssvið [°C]: -20 - 30, Gerð tengingar: Innstungusuða, Varahlutir innifaldir: 1/4 to teng. þrýstingsmælis
027X0229
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 30 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Kæliefni | R717 |
| Material Description | TEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Varahlutir innifaldir | 1/4 to teng. þrýstingsmælis |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TEA TEAT |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Þensluloki hitastillis |
| Vörutegund | TEA 20-20 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.34 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |