Danfoss logo
TD1 AW fixed

TDE 1, R134a; R513A

068N5699

Hitastigssvið [°C]: -25 - 15, Afkastageta opa [kW]: 2.83, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]2.83 kW
Afkastageta opa [TR]0.81 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Hám.hiti einingar [°C]100 °C
Hám.hiti einingar [°F]210 °F
Heiti UL-vottunarskjalsSA7200
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]15 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-15 °F
Inntaksstærð [mm]8.00 mm
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
KæliefniR134aR513A
Lengd hárpípu [mm]750 mm
Lengd hárpípu [to]30.0 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve AW I/32
MOP-punktur [°C]20 °C
MOP-punktur [°F]68 °F
MOP-punktur [psig]MOP 70
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SíaSambyggt
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Snið magns á pakkningu32 pc
Stærð ops4
Stærð útjöfnunar [mm]6 mm
StefnaHornrétt
StillanlegtNR.
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]5.40 °F
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
UL markYes
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [mm]10.00 mm
Varahlutir innifaldirHylkisól
Verksmiðjustilling [psig]36.7 psig
Vísir flæðisstefnuStimpluð 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTDE 1
VottunC UL US SKRÁÐEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.176 Kilogram
Net weight0.152 Kilogram
Volume0.474 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424230234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm