TD 1, R134a; R513A
068N5665
Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 2.01, Útjöfnun þrýstings: Innanjafnað
068N5665
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta opa [kW] | 2.01 kW |
| Afkastageta opa [TR] | 0.57 TR |
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| Blæðing [%] | 15 % RH |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 34.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 500 psig |
| Hám.hiti einingar [°C] | 100 °C |
| Hám.hiti einingar [°F] | 210 °F |
| Heiti UL-vottunarskjals | SA7200 |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 50 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Inntaksstærð [to] | 1/4 in |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | NR. |
| Kæliefni | R134aR513A |
| Lengd hárpípu [mm] | 750 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [to] | 30.0 in |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Sía | Sambyggt |
| Skily. málafk. g. Svið N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Skily. málafk. g. Svið N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð ops | 3 |
| Stefna | Hornrétt |
| Stillanlegt | NR. |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| Útjöfnun þrýstings | Innanjafnað |
| Úttaksstærð [to] | 3/8 in |
| Varahlutir innifaldir | Hylkisól |
| Verksmiðjustilling [psig] | 36.7 psig |
| Vísir flæðisstefnu | Stimpluð 1-stefnuör |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TD 1 |
| Vottun | C UL US SKRÁÐEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.159 Kilogram |
| Net weight | 0.149 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |