Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

TD 1, R134a; R513A

068N5602

Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 0.46, Útjöfnun þrýstings: Innanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]0.46 kW
Afkastageta opa [TR]0.13 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Hám.hiti einingar [°C]100 °C
Hám.hiti einingar [°F]210 °F
Heiti UL-vottunarskjalsSA7200
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]1/4 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
KæliefniR134aR513A
Lengd hárpípu [mm]750 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]30.0 in
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SíaSambyggt
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops0
StefnaHornrétt
StillanlegtNR.
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
Útjöfnun þrýstingsInnanjafnað
Úttaksstærð [to]3/8 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Verksmiðjustilling [psig]36.7 psig
Vísir flæðisstefnuStimpluð 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTD 1
VottunC UL US SKRÁÐEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.167 Kilogram
Net weight0.145 Kilogram
Volume0.489 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424224660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm