Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_   WEB068N9671

TD 1, R404A

068N2907

null: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 0.42, Útjöfnun þrýstings: Innanjafnað
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: TD 1 / TDE 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]0.42 kW
Afkastageta opa [TR]0.12 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Hám.hiti einingar [°C]100 °C
Hám.hiti einingar [°F]210 °F
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]10 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]1/4 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
KæliefniR404A
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]750 mm
Lengd hárpípu [to]30.0 in
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SíaSambyggt
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Snið magns á pakkningu32 pc
Stærð ops0
StefnaBeina vegu
Stillanlegt
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]5.40 °F
Útjöfnun þrýstingsInnanjafnað
Úttaksstærð [to]3/8 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Verksmiðjustilling [psig]76.9 psig
Vísir flæðisstefnuStimpluð 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTD 1
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.225 Kilogram
Net weight0.183 Kilogram
Volume0.46 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428137805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm