Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N9691

TD 1, R134a; R513A

068N2014

null: -25 - 15, Afkastageta opa [kW]: 3.1, Útjöfnun þrýstings: Innanjafnað
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: TD 1 / TDE 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]3.10 kW
Afkastageta opa [TR]0.90 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Hám.hiti einingar [°C]100 °C
Hám.hiti einingar [°F]210 °F
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]15 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-15 °F
Inntaksstærð [mm]10.00 mm
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
KæliefniR134aR513A
Lengd hárpípu [mm]750 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]30.0 in
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
MOP-punktur [°C]20 °C
MOP-punktur [°F]68 °F
MOP-punktur [psig]MOP 70
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SíaSambyggt
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops4
StefnaHornrétt
StillanlegtNR.
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]5.40 °F
Útjöfnun þrýstingsInnanjafnað
Úttaksstærð [mm]12.00 mm
Varahlutir innifaldirHylkisklemma
Verksmiðjustilling [psig]36.7 psig
Vísir flæðisstefnuStimpluð 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTD 1
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.175 Kilogram
Net weight0.146 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.473 Liter
EAN/UPC5702428907330