Danfoss logo
SYM3D_01_068N0011

TDE 1, R290

068N0011

Hitastigssvið [°C]: -25 - 15, Afkastageta opa [kW]: 3.14, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]3.14 kW
Afkastageta opa [TR]0.89 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
Blæðing [%]15 % RH
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EN13463-3 mat kveikjugjafaJá
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Hám.hiti einingar [°C]100 °C
Hám.hiti einingar [°F]210 °F
Heiti UL-vottunarskjalsSA7200
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Inntaksstærð [to]3/8 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
KæliefniR290
Lengd hárpípu [mm]750 mm
Lengd hárpípu [to]30.0 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SíaSambyggt
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Skily. málafk. g. Svið N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops3
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
StillanlegtJá
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [to]1/2 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuStimpluð 1-stefnuör
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTDE 1
VottunC UL US SKRÁÐEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.207 Kilogram
Net weight0.19 Kilogram
Volume0.489 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm