Danfoss logo
Valve body, WEB067G4001

TEH, Lóðmálmur, ODM, 28 mm, Lóðmálmur, ODM, 35 mm

067G4001

Stefna: Beina vegu, Notað fyrir vöru: TE 55; TQ 55, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Inntaksstærð [mm]: 28, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Úttaksstærð [mm]: 35

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstefnaTvíflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODM
Heiti varahlutaforritsTE 55TQ 55
Heiti vöruValve body for expansion valve
Inntaksstærð [mm]28.00 mm
Jafnvægt tengi [Já/Nei]Já
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTE 55 Valve Body SS
Notað fyrir vöruTE 55TQ 55
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Snið magns á pakkningu20 pc
StefnaBeina vegu
Úttaksstærð [mm]35.00 mm
Varahlutir innifaldirSkrúfurskinnur
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTEH
VottunLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.634 Kilogram
Net weight0.61 Kilogram
Volume0.704 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428322355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm