Danfoss logo
Solder straightway TE 5

TEH, Lóðmálmur, ODF, 16 mm, Lóðmálmur, ODF, 22 mm

067B4035

Stefna: Beina vegu, Notað fyrir vöru: TE 5, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Inntaksstærð [mm]: 16, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Úttaksstærð [mm]: 22

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Heiti varahlutaforritsTE 5
Heiti vöruValve body for expansion valve
Inntaksstærð [mm]16.00 mm
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
Einkenni
Gildi
Material DescriptionLOKAHÚS TE5-S(B) 16X22
Notað fyrir vöruTE 5
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Snið magns á pakkningu32 pc
StefnaBeina vegu
Úttaksstærð [mm]22.00 mm
Varahlutir innifaldirSkrúfurskinnur
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTEH
VottunLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.426 Kilogram
Net weight0.411 Kilogram
Volume0.291 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428286275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm