TEH, FLANS, FLANS
067B4026
Stefna: Beina vegu, Notað fyrir vöru: TQ 12; TE 12, Gerð inntakstengingar: FLANS, Gerð úttakstengingar: FLANS
067B4026
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | FlansarTXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð inntakstengingar | FLANS |
| Gerð úttakstengingar | FLANS |
| Heiti varahlutaforrits | TE 12TQ 12 |
| Heiti vöru | Valve body for expansion valve |
| Inntaksstærð [to] | 7/8 in |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | LOKAHÚS TE12 7/8X1" SUÐUFL. |
| Notað fyrir vöru | TE 12TQ 12 |
| Nothæft | TXV-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Stefna | Beina vegu |
| Úttaksstærð [to] | 1 in |
| Varahlutir innifaldir | Skrúfurskinnur |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TE |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TEH |
| Vottun | LLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.437 Kilogram |
| Net weight | 0.6 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |