Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

TEH, Lóðmálmur, ODF, Lóðmálmur, ODM

067B4021

Stefna: Beina vegu, Notað fyrir vöru: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODM

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODM
Heiti varahlutaforritsTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Heiti vöruValve body for expansion valve
Inntaksstærð [to]7/8 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS
Notað fyrir vöruTE 12TE 20TQ 12TQ 20
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Snið magns á pakkningu32 pc
StefnaBeina vegu
Úttaksstærð [to]1 1/8 in
Varahlutir innifaldirSkrúfurskinnur
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTEH
VottunLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.586 Kilogram
Net weight0.52 Kilogram
Volume0.333 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428321228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm