Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

TEH, FLANS, 22 mm, FLANS, 25 mm

067B4015

Stefna: Beina vegu, Notað fyrir vöru: TQ 12; TE 12, Gerð inntakstengingar: FLANS, Inntaksstærð [mm]: 22, Gerð úttakstengingar: FLANS, Úttaksstærð [mm]: 25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruFlansarTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarFLANS
Gerð úttakstengingarFLANS
Heiti varahlutaforritsTE 12TQ 12
Heiti vöruValve body for expansion valve
Inntaksstærð [mm]22.00 mm
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
Einkenni
Gildi
Material DescriptionLOKAHÚS TE/TQ12
Notað fyrir vöruTE 12TQ 12
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
Snið magns á pakkningu16 pc
StefnaBeina vegu
Úttaksstærð [mm]25.00 mm
Varahlutir innifaldirSkrúfurskinnur
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTD/TDE1
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTEH
VottunLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.356 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume0.854 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428321181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm