Danfoss logo
Flare angleway TE 5

TEH, Flare, 12 mm, Flare, 16 mm

067B4013

Stefna: Hornrétt, Notað fyrir vöru: TE 5, Gerð inntakstengingar: Flare, Inntaksstærð [mm]: 12, Gerð úttakstengingar: Flare, Úttaksstærð [mm]: 16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarFlare
Heiti varahlutaforritsTE 5
Heiti vöruValve body for expansion valve
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Inntaksstærð [to]1/2 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTE5 VINKILL LOKAHÚS 1/2x5/8"
Notað fyrir vöruTE 5
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Snið magns á pakkningu32 pc
StefnaHornrétt
Úttaksstærð [mm]16.00 mm
Úttaksstærð [to]5/8 in
Varahlutir innifaldirSkrúfurskinnur
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTEH
VottunLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.335 Kilogram
Net weight0.313 Kilogram
Volume0.3 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428321174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm