TEH, Lóðmálmur, ODF, 12 mm, Lóðmálmur, ODF, 16 mm
067B4004
Stefna: Hornrétt, Notað fyrir vöru: TE 5, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Inntaksstærð [mm]: 12, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Úttaksstærð [mm]: 16
067B4004
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Heiti varahlutaforrits | TE 5 |
| Heiti vöru | Valve body for expansion valve |
| Inntaksstærð [mm] | 12.00 mm |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | TE 5 Valve Body SA |
| Notað fyrir vöru | TE 5 |
| Nothæft | TXV-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Stefna | Hornrétt |
| Úttaksstærð [mm] | 16.00 mm |
| Varahlutir innifaldir | Skrúfurskinnur |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TE |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TEH |
| Vottun | LLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.292 Kilogram |
| Net weight | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.308 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |