Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

TEH, Lóðmálmur, ODF, 12 mm, Lóðmálmur, ODF, 16 mm

067B4002

Stefna: Beina vegu, Notað fyrir vöru: TE 5, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Inntaksstærð [mm]: 12, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Úttaksstærð [mm]: 16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Heiti varahlutaforritsTE 5
Heiti vöruValve body for expansion valve
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
Notað fyrir vöruTE 5
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Snið magns á pakkningu32 pc
StefnaBeina vegu
Úttaksstærð [mm]16.00 mm
Varahlutir innifaldirSkrúfurskinnur
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTEH
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.326 Kilogram
Net weight0.31 Kilogram
Volume0.315 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428321075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm