Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

TCAE, R404A/R507A

068U4319

Hitastigssvið [°C]: -60 - -25, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]660 psig
Heiti varahlutaforritsTCA
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]-15 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-75 °F
Inntaksstærð [to]1/2 in
KæliefniR404A/R507A
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
MOP-punktur [°C]-20 °C
MOP-punktur [°F]-5 °F
MOP-punktur [psig]MOP 30
Einkenni
Gildi
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR404AR507A
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [to]5/8 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTU/TC - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTCAE
VottunEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.224 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume0.489 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428052481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm