Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

TUAE, R407A

068U1258

null: -40 - 10, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: TU / TC

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaTvíflæði með opi 1-8
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti varahlutaforritsTUA
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]10 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]1/4 in
KæliefniR407A
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]1.70 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]3.00 °F
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [to]1/2 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTU/TC - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTUAE
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.188 Kilogram
Net weight0.153 Kilogram
Volume0.402 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428895507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm