Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

TE 55, R448A; R449A

067G3309

null: -40 - -15, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: TE 5 - TE 55

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]400 psig
Heiti gerðarEining
Heiti varahlutaforritsTE 55
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]-15 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]5 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR448AR449A
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Lengd hárpípu [to]118.0 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
MOP-punktur [°C]-10 °C
MOP-punktur [°F]15 °F
MOP-punktur [psig]MOP 45
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Snið magns á pakkningu9 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Tengigerð útjöfnunarFlare
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Varahlutir innifaldirHylkisólÞéttiKeyO-þétti
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 55
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.856 Kilogram
Net weight0.673 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.25 Liter
EAN/UPC5702428546072