TE 55, R134a
067G3230
Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
067G3230
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 400 psig |
| Heiti gerðar | Eining |
| Heiti varahlutaforrits | TE 55 |
| Heiti vöru | Element for expansion valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 10 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 50 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Kæliefni | R134a |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [mm] | 5000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 197.0 in |
| Material Description | TE 55 Element N |
| Nothæft | TXV-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Snið magns á pakkningu | 9 pc |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Stillingar ofurhita | Stillanlegt |
| Tengigerð útjöfnunar | Flare |
| Útjöfnun þrýstings | Utanjafnað |
| Varahlutir innifaldir | HylkisólÞéttiO-þéttiKey |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TE -Thermostatic expansion valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TE 55 |
| Vottun | EACLLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.79 Kilogram |
| Net weight | 0.703 Kilogram |
| Volume | 1.99 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428367295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |