Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

TE 12, R407F/R407A

067B3532

Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]400 psig
Heiti gerðarEining
Heiti varahlutaforritsTE 12
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR407F/R407A
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Lengd hárpípu [to]118.0 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTE 12, R407F/R407A-40-10
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Snið magns á pakkningu9 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tengigerð útjöfnunarFlare
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Varahlutir innifaldirHylkisólÞéttiO-þéttiKey
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 12
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.624 Kilogram
Net weight0.489 Kilogram
Volume2.138 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm