Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

TE 5, R23

067B3395

Hitastigssvið [°C]: -90 - -60, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]400 psig
Heiti gerðarEining
Heiti varahlutaforritsTE 5
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]-60 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-90 °C
Hitasvið [°F] [hám.]-75 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-130 °F
KæliefniR23
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]118.0 in
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP-punktur [°C]-55 °C
MOP-punktur [°F]-67 °F
MOP-punktur [psig]MOP 40
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð útjöfnunar [mm]6 mm
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Varahlutir innifaldirHylkisólÞéttiO-þéttiKey
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 5
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.56 Kilogram
Net weight0.478 Kilogram
Volume2.254 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428017855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm