Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

TE 12, R448A; R449A

067B3377

Hitastigssvið [°C]: -40 - -15, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]400 psig
Heiti gerðarEining
Heiti varahlutaforritsTE 12
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]5 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR448AR449A
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Lengd hárpípu [to]118.0 in
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
Einkenni
Gildi
MOP-punktur [°C]-10 °C
MOP-punktur [°F]15 °F
MOP-punktur [psig]MOP 45
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Snið magns á pakkningu9 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tengigerð útjöfnunarFlare
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 12
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.625 Kilogram
Net weight0.529 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065