Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

TE 20, R404A/R507A

067B3355

Hitastigssvið [°C]: -60 - -25, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]400 psig
Heiti gerðarEining
Heiti varahlutaforritsTE 20
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]-15 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-75 °F
KæliefniR404A/R507A
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengd hárpípu [to]197.0 in
Material DescriptionTES 20 Element BMOP
Einkenni
Gildi
MOP-punktur [°C]-20 °C
MOP-punktur [°F]-5 °F
MOP-punktur [psig]MOP 30
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Snið magns á pakkningu9 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tengigerð útjöfnunarFlare
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 20
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.734 Kilogram
Net weight0.63 Kilogram
Volume3.43 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428148184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm