TE 5, R23
067B3337
Hitastigssvið [°C]: -80 - -55, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
067B3337
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 400 psig |
| Heiti gerðar | Eining |
| Heiti varahlutaforrits | TE 5 |
| Heiti vöru | Element for expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | -65 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -112 °F |
| Kæliefni | R23 |
| Lengd hárpípu [mm] | 3000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 118.0 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| MOP-punktur [°C] | -50 °C |
| MOP-punktur [°F] | -58 °F |
| MOP-punktur [psig] | MOP 55 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | -55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -80 °C |
| Tengigerð útjöfnunar | Lóðmálmur, ODF |
| Útjöfnun þrýstings | Utanjafnað |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TE -Thermostatic expansion valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TE 5 |
| Vottun | EACLLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.56 Kilogram |
| Net weight | 0.478 Kilogram |
| Volume | 1.739 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |