Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

TE 5, R407C

067B3278

Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]400 psig
Heiti gerðarEining
Heiti varahlutaforritsTE 5
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR407C
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]118.0 in
Material DescriptionTE 5 Element N
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tengigerð útjöfnunarFlare
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 5
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.522 Kilogram
Net weight0.44 Kilogram
Volume1.683 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428149105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm