Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

TE 12, R23

067B3272

Hitastigssvið [°C]: -90 - -50, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]400 psig
Heiti gerðarEining
Heiti varahlutaforritsTE 12
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]-58 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-130 °F
KæliefniR23
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Lengd hárpípu [to]118.0 in
Material DescriptionTE 12 Element BMOP
Einkenni
Gildi
MOP-punktur [°C]-45 °C
MOP-punktur [°F]-49 °F
MOP-punktur [psig]MOP 70
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Snið magns á pakkningu9 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
Temperature range [°C] [max]-50 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Tengigerð útjöfnunarFlare
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTE -Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 12
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.69 Kilogram
Net weight0.631 Kilogram
Volume2.138 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428401586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm