TE 2, R448A; R449A
068Z3814
null: -60 - -25, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: T2 / TE2, T 2 / TE 2
068Z3814
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | LátúnKopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Flare |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 34.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 500 psig |
| Heiti varahlutaforrits | T2/TE2 |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | -25 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | -15 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -75 °F |
| Inntaksstærð [to] | 3/8 in |
| Kæliefni | R448AR449A |
| Lengd hárpípu [mm] | 1500 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 59.0 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| MOP-punktur [°C] | -20 °C |
| MOP-punktur [°F] | -5 °F |
| MOP-punktur [psig] | MOP 35 |
| Nothæft | TXV-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 068Z3738 |
| SCIP-málsskjalanr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Snið magns á pakkningu | 45 pc |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Stefna | Hornrétt |
| Stillingar ofurhita | Stillanlegt |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tengigerð útjöfnunar | Lóðmálmur |
| Útjöfnun þrýstings | Utanjafnað |
| Úttaksstærð [to] | 1/2 in |
| Varahlutir innifaldir | Hylkisól |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TE 2 |
| Vottun | EACLLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.777 Kilogram |
| Net weight | 0.777 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |