Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

TE 2, R404A/R507A

068Z3640

Hitastigssvið [°C]: -40 - -5, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarFlare
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti varahlutaforritsT2/TE2
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]-5 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]25 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]3/8 in
KæliefniR404A/R507A
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
Einkenni
Gildi
MOP-punktur [°C]0 °C
MOP-punktur [°F]32 °F
MOP-punktur [psig]MOP 75
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara068Z3407
SCIP-málsskjalanr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu45 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaHornrétt
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Tengigerð útjöfnunarFlare
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [to]1/2 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 2
VottunEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.324 Kilogram
Net weight0.291 Kilogram
Volume0.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm