TE 2, R407C
068Z3485
Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
068Z3485
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | LátúnKopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Flare |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 34.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 500 psig |
| Heiti varahlutaforrits | T2/TE2 |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 10 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 50 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Inntaksstærð [to] | 3/8 in |
| Kæliefni | R407C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1500 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 59.0 in |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| MOP-punktur [°C] | 15 °C |
| MOP-punktur [°F] | 60 °F |
| MOP-punktur [psig] | MOP 95 |
| Nothæft | TXV-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 068Z3486 |
| SCIP-málsskjalanr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Skily. málafk. g. Svið N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Skily. málafk. g. Svið N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð útjöfnunar [mm] | 6 mm |
| Stefna | Hornrétt |
| Stillingar ofurhita | Stillanlegt |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | -3.60 °F |
| Tengigerð útjöfnunar | Lóðmálmur |
| Útjöfnun þrýstings | Utanjafnað |
| Úttaksstærð [mm] | 12.00 mm |
| Varahlutir innifaldir | Hylkisól |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TE 2 |
| Vottun | EACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.31 Kilogram |
| Net weight | 0.279 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |