Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Hitastigssvið [°C]: -60 - -25, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátúnKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaTvíflæði með opi 01-05
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarLóðmálmur
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti varahlutaforritsT2/TE2
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]-15 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-75 °F
Inntaksstærð [to]3/8 in
KæliefniR404A/R507A
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara068Z3426
SCIP-málsskjalanr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Snið magns á pakkningu45 pc
Stærð útjöfnunar [mm]6 mm
StefnaHornrétt
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [mm]12.00 mm
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTE 2
VottunEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.305 Kilogram
Net weight0.28 Kilogram
Volume0.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm