Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

T 2, R134a/R513A

068Z3391

Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Útjöfnun þrýstings: Innanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátúnKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarLóðmálmur
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti varahlutaforritsT2/TE2
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]3/8 in
KæliefniR134a/R513A
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Einkenni
Gildi
NothæftTXV-varahlutir
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara068Z3383
SCIP-málsskjalanr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu45 pc
StefnaHornrétt
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Útjöfnun þrýstingsInnanjafnað
Úttaksstærð [to]1/2 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundT 2
VottunEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.28 Kilogram
Net weight0.27 Kilogram
Volume0.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428518345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm