SV 6
027B2026
Stærð inntakstengingar [mm]: 21.8, Efni tengingar: Stál, Kv gildi [m³/h]: 0.43, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28, Hitastigssvið [°C]: -50 - 120
027B2026
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Float housig material | Steel |
| Flokkur | II |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 406 psig |
| Heiti vöru | Float valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kv gildi [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Málafkastageta R134a [kW] | 29.90 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 8.50 TR |
| Málafkastageta R22 [kW] | 38.30 kW |
| Málafkastageta R22 [TR] | 10.89 TR |
| Málafkastageta R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Málafkastageta R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Málafkastageta R717 [kW] | 186.0 kW |
| Málafkastageta R717 [TR] | 52.9 TR |
| Material Description | SV 6 FLOTSTÝRING |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 21.80 mm |
| Tengigerð stýrilínu | Welding |
| UL mark | Yes |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruhópur | Liquid level regulating valves |
| Vörulýsing | Flotloki |
| Vörutegund | SV 6 |
| Vottun | CEEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 25.75 Kilogram |
| Net weight | 24.5 Kilogram |
| Volume | 69.3 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |