PMFL 80-6
027F3059
Stærð inntakstengingar [mm]: 25, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28, null: -60 - 120
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: PMFL / PMFH / SV
027F3059
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 406 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
| Heiti vöru | Liquid level regulating valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Málning | Cr3 / TLP |
| Material Description | PMFL 80-6 LOKI |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 25.00 mm |
| UL mark | Yes |
| Varahlutir innifaldir | SlökkvitappiFlansaboltarFlansþéttiStýritengi |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Liquid level regulating valves |
| Vörulýsing | Stýring vökvaborðs |
| Vörutegund | PMFL 80-6 |
| Vottun | CEEACLLC CDC TYSKUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.848 Kilogram |
| Net weight | 6.772 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422171669 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |