Danfoss logo
PMFL / PMFH Liquid Level Regulating Valve

PMFL 80-4

027F3057

Stærð inntakstengingar [mm]: 25, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28, null: -60 - 120
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: PMFL / PMFH / SV
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
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruLiquid level regulating valve
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
MálningCr3 / TLP
Material DescriptionPMFL 80-4 LOKI
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]25.00 mm
UL markYes
Varahlutir innifaldirSlökkvitappiFlansaboltarFlansþéttiStýritengi
Vökvahópur1
VöruhópurLiquid level regulating valves
VörulýsingStýring vökvaborðs
VörutegundPMFL 80-4
VottunCEEACLLC CDC TYSKUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.994 Kilogram
Net weight6.994 Kilogram
Volume8.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422171874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm